Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196202
XLASRD6

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Mounting profile for Horizontal Busbar Top, sectiondepth=600

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196202
EAN
9008790953620
Product Length/Depth
466 mm
Product Height
13.5 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.34 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Material
Metal
Model
Profile

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.