Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196203

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Mounting profile for Horizontal Busbar Top, sectiondepth=800

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196203
EAN
9008790953637
Product Length/Depth
666 mm
Product Height
13.5 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.45 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Material
Metal
Model
Profile

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.