Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196222
XLASRD8S

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Mounting profile for mounting sidewall, sectiondepth=800

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196222
EAN
9008790953804
Product Length/Depth
675 mm
Product Height
50.5 mm
Product Width
41 mm
Product Weight
0.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Material
Metal
Model
Mounting bar

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.