Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196223
XLPUH4

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Universal Horizontal Partition for module width 400mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196223
EAN
9008790953811
Product Length/Depth
450.5 mm
Product Height
18.5 mm
Product Width
320 mm
Product Weight
1.3 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Construction type
Individual part
Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
Number of height units
0
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Material
Steel
Suitable for
Internal separation form 3a
Internal separation form 4a
Internal separation form 4b
Internal separation form 3b

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.