Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196264
XLMMS3V6

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Mounting profile for MCCBs/Fuse Switch Disconnectors for 600mm module width

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196264
EAN
9008790954085
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
87.5 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
3 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Perforated
Surface protection
Galvanized
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.