Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196343
XLMFGV058

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Front plate, ventilated, HxW= 50 x 800mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196343
EAN
9008790954665
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
598 mm
Product Width
523 mm
Product Weight
2.6 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Number of height units
1
Suitable for enclosure building height
50 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.