Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196425
XLADE

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Vertical busbar, lower support

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196425
EAN
9008790955464
Product Length/Depth
76.5 mm
Product Height
95 mm
Product Width
288 mm
Product Weight
0.52 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Current rating - max
1600 A
Busbar distance
60 mm
Number of poles
Four-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.