Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196430
XLAD50

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Busbar support (complete) for 2x 50x10mm, D

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196430
EAN
9008790955518
Product Length/Depth
279 mm
Product Height
155 mm
Product Width
64 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Current rating - max
1600 A
Busbar distance
60 mm
Number of poles
Four-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.