Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196791
BPZ-DMS-600/12-P-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Steel sheet door with clip-down handle IP55 HxW=1230x570mm, W

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
196791
EAN
9008790982330
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
1227 mm
Product Width
570 mm
Product Weight
7 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
White
Degree of protection
IP55
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.