Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196842
CWIZ-01/71

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Rocker 1-way, gloss, white, 2-scenes A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
196842
EAN
9008790992407
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
13 mm
Product Width
68 mm
Product Weight
0.012 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Features
Halogen free
Scannable symbol / barrier free
Surface finishing
Glossy
Surface protection
Untreated
Material quality
Thermoplastic
Color
White
Pure white
Material
Plastic
Fastening type
Engage (snap)
Degree of protection
IK00
IP20
Model
Single rocker
Imprint/indication
Various symbols
Bus system product type
Rocker
Utilization
Switch/push button
Number of gangs (rocker)
1
RAL-number (Akin)
9003

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.