Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

196846
SRSW1NOW

Eaton Distribution board accessory, Analogue Light intensity switch, Wall mounted, 1 NO contact, integrated light sensor, 2-100 Lux / 100-2000 Lux

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
196846
EAN
9008790990427
Product Length/Depth
49.4 mm
Product Height
118.4 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.177 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Mounting method
Surface mounted (plaster)
Features
Halogen free
Fitted with:
Automatic night switch-off
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
Built-in installation box depth - min
0 mm
Engaging brightness - max
2000 lx
Engaging brightness - min
2 lx
Nominal voltage - max
230 V
RAL-number (Akin)
9010
Surface finishing
Matt
Degree of protection
IP55
Switching current of resistive load - max
16 A
Switching power LED - max
600 W
Switching power - max
2300 W
Diameter sensor
0 mm
Switching-off brightness - max
2000 lx
Switching-off brightness - min
2 lx
Switching-on delay
100 s
Switch-off delay
100 s
Operating temperature - max
55 °C
Operating temperature - min
-35 °C
Surface protection
Untreated
Color
White
Transparent
Material quality
Thermoplastic
Sensor type
Built-in light sensor
Contacts
1 make contact (NO)
Material
Plastic
Suitable for
C-load

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.