Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196856
XLFFL14

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Mounting Sidewall (left) for Sectionheight 1400mm, Sectiondepth 400mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196856
EAN
9008790993091
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
1507 mm
Product Width
1007 mm
Product Weight
18.71 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Material
Metal
Model
Fastening profile

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.