Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196859
XLFFL20

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Mounting Sidewall (left) for Sectionheight 2000mm, Sectiondepth 400mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196859
EAN
9008790993121
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
1707 mm
Product Width
757 mm
Product Weight
16.27 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Material
Metal
Model
Fastening profile

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.