Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196862
XLPTM33

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Terminal cover NZM3/PDE3 3P M

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196862
EAN
9008790993145
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
1907 mm
Product Width
575 mm
Product Weight
13.7 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
Load capacity - max
20 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
200 mm
Suitable for enclosure building length/depth
50 mm
Suitable for enclosure building width
100 mm
Material
Plastic
Model
Mounting kit

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.