Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

197019
U-PKZ0(400V50/60HZ)

Eaton Moeller® series U-PKZ0 Accessory Undervoltage Release, 400 V

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series U-PKZ0 Accessory Undervoltage Release
Catalog Number
197019
EAN
4015080893127
Product Length/Depth
68 mm
Product Height
90 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.129 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Electric connection type
Screw connection
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
400 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
400 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
400 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
400 V
Voltage type
AC

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.