Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

197225
EASY-E4-CONNECT1

Eaton Moeller® series EASY 3 x Bus connector plug between base unit and expansion unit/bus module and 3 x end covers, For use with easyE4

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series EASY Accessory Bus connector plug
Catalog Number
197225
EAN
4015081939411
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
25 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

10.2.2 Corrosion resistance
Meets the product standard's requirements.
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Electrical accessory type
Plug
Degree of protection
IP20
Mechanical accessory type
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.