Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

197228
EASY-BOX-E4-DC1

Eaton Moeller® series EASY Starter package consisting of EASY-E4-DC-12TC1, patch cable and software license for easySoft

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series EASY Starter kit
Catalog Number
197228
EAN
4015080892892
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
135 mm
Product Width
255 mm
Product Weight
0.6 kg
Compliances
CE Marked
Eaton supports the product until its end of life
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
VDE
IEC/EN 61000-4-2
IEC/EN 61000-4
EN 55011
EN 55022
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
Catalog Notes
depending on ambient air temperature fluctuations of up to ± 5 s/day (± 0.5 h⁄year) are possible

Caractéristiques du produit

Type
Starter kit
Fitted with:
Base device EASY-E4-DC-12TC1 (197213): 24 V DC, 8 DI, 4 outputs (Transistor 0.5 A)
License code for easySoft
Patch cable RJ45
Flyer easyE4

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.