Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

197317
M30-FI-XB

Eaton Moeller® series M30 Surface mounting enclosure

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
Catalog Number
197317
EAN
4015081938797
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
10 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.015 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Spare parts kit: Lugs, nuts, screws

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Spare part
Connection to SmartWire-DT
No
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Force for positive opening - min
0 N

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.