Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

197923

Eaton Moeller® series Double actuator pushbutton, illuminated

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 double actuator pushbutton
Catalog Number
197923
EAN
4015081955541
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
55 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.015 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Actuator color
Other
Number of command positions
2
Opening diameter
22.5 mm
Bezel color
Titanium
Bezel material
Other
Degree of protection (front side)
IP65
NEMA Other
Front element type
Flat
Lens type
Round

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.