Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

216400
M22-IVS

Eaton Moeller® series M22 IVS mounting rail adapter

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 mounting rail adapter
Catalog Number
216400
EAN
4015082164003
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
56 mm
Product Width
41 mm
Product Weight
0.017 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Accessory
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.