Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

198271
M22-AMC-AM

Eaton Moeller® series M22 Acoustic device, compact, IP40, Buzzer BA9s.18-30V DC, continuous tone

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 acoustic indicator
Catalog Number
198271
EAN
4015081958122
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.038 kg
Certifications
DNV
GL
IEC/EN 60947
LR
VDE 0660

Caractéristiques du produit

Rated operational voltage (Ue) at DC - max
30 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - min
18 V
Degree of protection
NEMA Other
Voltage type
DC
Loudness
83 dB
Tone type
Continuous tone
Terminal capacity (stranded)
0.5 - 1.5 mm²
Terminal capacity (solid)
2 x (0.5 - 1.5) mm²

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.