Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

198280
RASP-CM2-2M0

Eaton Moeller® series Rapid Link 2-m motor cable RASP5

Spécifications générales

Product Name
Eaton Rapid Link Motor cable
Catalog Number
198280
EAN
4015081958542
Product Length/Depth
2120 mm
Product Height
30 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.75 kg
Certifications
DIN VDE 0110
IEC/EN 60529
EN 61684

Caractéristiques du produit

Used with
RASP
Product Category
Accessories
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
Contact material
Silver-plated copper
Enclosure material
Metal
Accessory/spare part type
Cable
Outer cable diameter
9 - 13 mm
Environmental resistance
VDE 0472 Part 803 A/B (Resistance to oils and acids)
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
RAL-number
2003
Degree of protection
IP65
Permitted bending radius
10 x outer cable diameter
Flammability characteristics
Flame retardance, fire propagation: according to IEC 60332-2
Terminal capacity
Conductor cross-section, Contact pins: 4 x 1.5 + 4 x 0.75 mm², Metal housing with plug-in connection
4 x 1.5 + 2 x (2 x 0.75) mm² screened, Connection cable
Functions
Connecting the speed controller to the motor
Material
Cable: Copper (Cu) flexible according to VDE 0295 Class 6
Outer casing halogen free

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.