Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

198599
M30-FI2-*

Eaton Moeller® series M30 Surface mounting enclosure, flat, 2 mounting locations, M30, can be inscribed as required

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
Catalog Number
198599
Product Length/Depth
166 mm
Product Height
44 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
0.13 kg
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Enclosure material
Plastic
Enclosure type
Surface mounting housing
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Number of command positions
2
Enclosure color
Gray
Material quality
Other
Number of switches (selector)
0
Opening diameter
30 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
RMQ-Titan
Mounting position
As required
Degree of protection
IP67/IP69K
NEMA 4X

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.