Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

199343
DILM15-XRL

Eaton Moeller® series DILM Reversing wiring kit DILM7 to DILM15 DILM15-XRL

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM reversing wiring kit
Catalog Number
199343
EAN
4015081974825
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
28 mm
Product Width
38 mm
Product Weight
0.029 kg
Certifications
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA-C22.2 No 14-05
CE marking
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 3211-05
North America (UL listed, CSA certified)

Caractéristiques du produit

Number of poles
Three-pole
Rated operational voltage (Ue) - max
415 VAC
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
Model
Reversing switching
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
2.1 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.7 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
22 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Suitable for number of poles
3
Product category
Accessories
Rated operational current (Ie)
15 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.