Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

199361
NN-ANTENNA-LTE-WALL

LTE antenna for IoT gateway for wall mounting

Spécifications générales

Product Name
Eaton NN Antenna
Catalog Number
199361
EAN
4015081975785
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
40 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.32 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
EN 61131-2

Caractéristiques du produit

Type
LTE antenna for IoT gateway for wall mounting
Features
Omni directional
Fitted with:
Connection cable
Connection type
Plug
Frequency band 1 - min
698 GHz
Frequency band 2 - min
1710 GHz
Polarization
Vertical
Ambient operating temperature - min
0 °C
Frequency band 1 - max
960 GHz
Ambient operating temperature - max
55 °C
Length of connection cable
5 m
Connection
SMA
Frequency band 2 - max
2700 GHz
Type of antenna
Omni-directional
Aerial gain
4 dB
Mounting Method
Direct
Functions
Indoor
Degree of protection
IP20

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.