Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

199362
NN-ANTENNA-LTE-STUB

LTE rod antenna for IoT gateway

Spécifications générales

Product Name
Eaton NN Antenna
Catalog Number
199362
EAN
4015081975792
Product Length/Depth
107 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.01 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
EN 61131-2

Caractéristiques du produit

Type
LTE rod antenna for IoT gateway
Features
Omni directional
Connection type
Plug
Frequency band 1 - min
0.698 GHz
Frequency band 2 - min
1.71 GHz
Polarization
Horizontal
Ambient operating temperature - min
0 °C
Frequency band 1 - max
0.96 GHz
Ambient operating temperature - max
55 °C
Length of connection cable
0 m
Connection
SMA
Frequency band 2 - max
2.69 GHz
Type of antenna
Omni-directional
Aerial gain
5.82 dB
Mounting Method
Direct
Functions
Indoor
Degree of protection
IP20

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.