Télécharger le document () de 20

199463

Eaton Moeller® series PKZM0 Wiring set, For DOL Starter, Push in terminals PKZM0-XDM12-PI

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series PKZM0 Accessory Wiring module
Catalog Number
199463
EAN
4015081978694
Product Length/Depth
42 mm
Product Height
63.7 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.043 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Certifications
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
UL
UL File No.: E36332
Catalog Notes
Suitable for PKZM0…-PI / SPI32 and contactor DILM7…15-PI

Caractéristiques du produit

Rated operational voltage (Ue) - max
690 VAC
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
Model
Direct circuit
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Suitable for number of poles
3
Product category
Accessories
Connection
Push in terminals
Type
Wiring set
Rated operational current (Ie)
15 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.