Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

199635
BBA0K-32-PI

Eaton Moeller® series BBA Busbar adapter, 45 mm, 32 A, DIN rail: 1, PKZM0...-PI, Push in terminals

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series BBA Accessory Busbar adapter
Catalog Number
199635
EAN
4015081983360
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
73 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.224 kg
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Special features
Terminal capacity: 6 mm² (AWG 10)
Type
  • Busbar adapter
  • Compact system
Adapter width
45 mm
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Busbar distance
60 mm
Busbar thickness - max
10 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Nominal current
32 A
Number of DIN rails
1
Rail width
20 mm
Voltage rating at AC
690 V
Electric connection type
3 conductors AWG 10
Push in terminals
Mounting rail armament
1 mounting rail
Rated operation current (Ie)
32 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.