Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1BX

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC cable and conduit hanger, EMT and rigid/IMC, 3/4" EMT conduit size, Steel, 3/4" rigid conduit size, With extruded hole and bolt

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC cable and conduit hanger
Catalog Number
1BX
UPC
662277020626
Product Length/Depth
1 in
Product Height
2.19 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.07 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Type
With extruded hole and bolt
Electrical metallic tubing conduit size
3/4"
Rigid conduit size
3/4"
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.