Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1C19086H01

VCP-W OEM Structures and Accessories, Portable lifter crane, Used with: VCP-W 5 and 15 kV switchgear

Spécifications générales

Product Name
Eaton Medium-voltage metal-enclosed load interrupter switchgear
Catalog Number
1C19086H01
UPC
786685504803
Product Length/Depth
46 in
Product Height
89 in
Product Width
38 in
Product Weight
340 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Used with
VCP-W 5 and 15 kV switchgear
Type
Portable lifter crane

Exporter les caractéristiques du produit