Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1HD36

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 1 A, 1200 Vac, 750VDC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
1HD36
EAN
5027590466202
Product Length/Depth
22 mm
Product Height
137.6 mm
Product Width
21.8 mm
Product Weight
92.8 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
1 A
Connection
Bolt-on
Voltage rating
1200 Vac, 750 Vdc

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.