Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1MFS600RT

Eaton main fusible switch, 600A, Aluminum, NEMA 3R, Overhead, Class T, 100 kAIC, Three-wire, Single-phase, Barrier kits: 400A-800A fusible switches: Bottom feed-3MFSBBK, Top feed-3MFSTB, 120/240V, (2) #2 AWG-600 kcmil

Spécifications générales

Product Name
Eaton main fusible switch
Catalog Number
1MFS600RT
UPC
786849053673
Product Length/Depth
22.54 in
Product Height
47.5 in
Product Width
16.64 in
Product Weight
100 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
If Class H fuse clips are needed use catalog number WCG3HK400 (order (1) per phase). If Class R fuse clips are needed order catalog number DS56FK in addition to WCG3HK400. In order to go from T to R the device must first be converted to H.

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
600A
Bus material
Aluminum
Feed type
Overhead
Fuse clip type
Class T
Phase
Single-phase
Used with
Barrier kits available 400A-800A fusible switches: Bottom feed-3MFSBBK, Top feed-3MFSTB
Voltage rating
120/240 V
Wire size
(2) #2 AWG-600 kcmil
Utility approvals
MI : DTE Energy (Detroit Edison)
ID : Idaho Power
OR : Idaho Power
WA : Seattle City Light
AK : Anchorage Municipal Light & Power
NV : NV Energy
CA : City of Los Angeles - DWP (LADWP)
AZ : Southern California Edison
CA : Southern California Edison
CA : Pacific Gas and Electric (PG&E)
CA : Sacramento Municipal Utility District (SMUD)
MD : Baltimore Gas and Electric
DC : PEPCO
MD : PEPCO
WA : Puget Sound Energy
WA : Tacoma Public Utilities
Enclosure
NEMA 3R
Interrupt rating
100 kAIC
Number of wires
3

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.