Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1MMBC2

Eaton meter stack tenant breaker cover, Tenant breaker cover, 200A residential meter packs and meter stacks

Spécifications générales

Product Name
Eaton meter stack tenant breaker cover
Catalog Number
1MMBC2
UPC
786849054304
Product Length/Depth
8 in
Product Height
1 in
Product Width
5 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Special features
Suitable for 200A residential meter packs and meter stacks
Type
Tenant breaker hinged cover
Amperage Rating
200A
Used with
200A residential meter packs and meter stacks

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.