Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

200

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, Steel, 1/2", Heavy gauge

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
200
UPC
784564102003
Product Length/Depth
1.1 in
Product Height
0.72 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Trade size
1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.