Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

200183
H-T6-160

Eaton Moeller® series Terminal shroud, T6-160-6/…

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Terminal shroud
Catalog Number
200183
EAN
4015082001834
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
34 mm
Product Width
144 mm
Product Weight
0.035 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Used with
T6-160-6/…
T6-160-6/...
Type
Terminal cover
Accessories
Shroud for connection terminals for (busbar tag shroud)
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Cover
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Functions
Can be optionally used for input wiring and/or outgoer

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Schémas

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.