Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

200648
+IP23/05

Eaton Moeller® series IP23 enclosures, For use with STZ5.3 … STZ8.3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Housing
Catalog Number
200648
EAN
4015082006488
Product Length/Depth
270 mm
Product Height
430 mm
Product Width
570 mm
Product Weight
8.9 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Electrical characteristics: all details for no-load loss, short-circuit loss (copper losses), short-circuit voltage and efficiency values relate to a temperature of 20 °C

Caractéristiques du produit

Features
Separate windings
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
Enclosure material
Steel
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
265 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Degree of protection
IP23
NEMA Other
Model
Built-in
Duty factor
100 %
Insulation class
B
F
Radiated heat dissipation with separate mounting
265 W (at an ambient temperature of 20 °C)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.