Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

2011690
EC4-COMBINATION

Eaton EC4P easyControl combination, customized inscription, customized type

Spécifications générales

Product Name
Eaton EC4P Accessory Customized easyControl combination
Catalog Number
2011690
Product Length/Depth
72 mm
Product Height
90 mm
Product Width
107.5 mm
Product Weight
0.29 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Inscription
Individual inscription possible

Exporter les caractéristiques du produit