Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

2011790
ES4-COMBINATION

Eaton Moeller® series ES4 easySafety ES4P combination, customized inscription, customer-specific design

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series ES4 Accessory Customized inscription
Catalog Number
2011790
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
0.001 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
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
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.