Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

20154301

Eaton measuring wheel, Rubber, 304.8 mm, Used with shaft encoder and rotary contactors

Spécifications générales

Product Name
Eaton counter measuring wheel
Catalog Number
20154301
UPC
782114010815
Product Length/Depth
0.5 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.7 in
Product Weight
6 lb

Caractéristiques du produit

Used with
Used with shaft encoder and rotary contactors

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.