Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

201854
+S3-MCS

Eaton Moeller® series MCS External device plug, IP65_x, for pressure switch

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series MCS External device plug
Catalog Number
201854
EAN
4015082018542
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
22 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.012 kg
Catalog Notes
Article no. for ordering with basic unit

Caractéristiques du produit

Type
External device plugs
Accessory/spare part type
Connection technique
Degree of protection
IP65
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Schémas

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.