Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

202

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, Steel, 1", Heavy gauge

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
202
UPC
784564102027
Product Length/Depth
1.33 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.06 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.