Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

204940
STN0,1(230/230)

Eaton Moeller® series STN Control transformer, 230 V, 0.1 kVA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series STN Control transformer
Catalog Number
204940
EAN
4015082049409
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
91 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
1.567 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Electrical characteristics: all details for no-load loss, short-circuit loss (copper losses), short-circuit voltage and efficiency values relate to a temperature of 20 °C

Caractéristiques du produit

Type
Single-phase STN control transformers
Features
Separate windings
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
Apparent power
100 VA
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
No-load losses
7 W
Primary voltage 1 - max
230 V
Primary voltage 1 - min
230 V
Conductor material
Copper
Degree of protection
IP00
Insulation material type (IEC 85)
B
Relative short-circuit voltage
10 %
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Rated power
0.1 VA
Secondary voltage 1 - max
230 V
Secondary voltage 1 - min
230 V
Product category
Single-phase control transformers ST
Short-circuit losses
15 W
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
22 W
Power consumption in standby mode
8 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.