Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

205546
ZFS78-T0

Eaton Moeller® series ZFS Clamp with label, For use with T0, T3, P1, 48 x 17 mm, Inscribed with standard text "Only open main switch when in 0 position", Language Czech

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series ZFS Accessory Clamp with label
Catalog Number
205546
EAN
4015082055462
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
3 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
1 g
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Used with
For mechanisms with padlocking feature
Type
Front plates
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Label mount
Insert label
Accessory/spare part type
Device labeling system
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Language
Czech
Connection type
Plug-in
Functions
Add-on front plates
Inscription
" HLAVNÍ SPÍNAČ OTEVÍREJTE POUZE, POKUD JE V POLOZE 0 "

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.