Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

205566
ZFS81-P3

Eaton Moeller® series ZFS Clamp with label, For use with T5, T5B, P3, 88 x 27 mm, Inscribed with standard text "Only open main switch when in 0 position", Language Afrikaans

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series ZFS Accessory Clamp with label
Catalog Number
205566
EAN
4015082055660
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
3 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
0.004 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Used with
For mechanisms with padlocking feature
T5, T5B, P3
Type
Front plates
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Insert label
Label mount
Accessory/spare part type
Device labeling system
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Language
Afrikaans
Connection type
Plug-in
Functions
Add-on front plates
Inscription
" MAIN SWITCH - OPEN IN OFF-POSITION "

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.