Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

206907
M-CI-K3

Eaton Moeller® series M-CI Insulated enclosure;CI-K3;mounting plate

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M-CI Insulated enclosure
Catalog Number
206907
EAN
4015082069070
Product Length/Depth
116 mm
Product Height
2 mm
Product Width
108 mm
Product Weight
0.191 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Type
Basic enclosure
Features
Perforated
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Enclosure material
Steel
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Accessories
Fixing screws included with supplied equipment.
Product category
Mounting system
Surface protection
Galvanized
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.