Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

207435
CI-K1-T0-2

Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure, HxWxD=120x80x75mm, for T0-2 CI-K1-T0-2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
Catalog Number
207435
EAN
4015082074357
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
137 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.168 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Used with
with an additional PE clamp
Type
Insulated enclosure
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
Push-through cable entry diaphragm
Additional terminal
Enclosure material
Plastic
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
10 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
IP65
NEMA 12
Model
Surface mounting
Radiated heat dissipation with separate mounting
10 W (at an ambient temperature of 20 °C)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.