Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

207441
CI-K5-T5-2

Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure, HxWxD=280x200x125mm for T5-2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
Catalog Number
207441
EAN
4015082074418
Product Length/Depth
125 mm
Product Height
280 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1 kg
Certifications
CSA
UL 508
CSA Class No.: 3211-07
CSA-C22.2 No. 94
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-3
UL File No.: E54120
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: MITW2
UL
CE
Catalog Notes
1 contact unit = 2 contacts

Caractéristiques du produit

Used with
T5-…/Z
with an additional PE clamp
Type
Insulated enclosure
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
Metric knockouts
Additional terminal
Enclosure material
Plastic
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
35 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
NEMA 12
IP65
Model
Surface mounting
Radiated heat dissipation with separate mounting
35 W (at an ambient temperature of 20 °C)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.