Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

207442
CI-K5-T5-4

Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure, HxWxD=280x200x160mm for T5-4

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
Catalog Number
207442
EAN
4015082074425
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
280 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1.355 kg
Certifications
UL 508
CSA File No.: 012528
UL File No.: E54120
CSA
IEC/EN 60947-3
UL
CE
CSA-C22.2 No. 94
UL Category Control No.: MITW2
CSA Class No.: 3211-07
CSA-C22.2 No. 14-05
Catalog Notes
1 contact unit = 2 contacts

Caractéristiques du produit

Used with
T5-…/Z
with an additional PE clamp
Type
Insulated enclosure
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
Additional terminal
Metric knockouts
Enclosure material
Plastic
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
41 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
NEMA 12
IP65
Model
Surface mounting
Radiated heat dissipation with separate mounting
41 W (at an ambient temperature of 20 °C)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.