Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

208253
DILM250-XSP/E(RAC500)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, RAC 500: 250 - 500 V 40-60 Hz/DC on request, AC operation, For use with: DILM(-C)185, DILM(-C)225, DILM(-C)250

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
208253
EAN
4015082082536
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
175 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
1.19 kg
Certifications
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
CSA
CE
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
UL
CSA File No.: 1017510

Caractéristiques du produit

Accessories
Individual coils
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
AC/DC
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
500 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
480 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
500 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
480 V
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.