Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

208255
DILM500-XSP/E(RA110)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, RA 110: 48 - 110 V 40-60 Hz/48 - 110 V DC, AC and DC operation, For use with: DILM300, DILM400, DILM500

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
208255
EAN
4015082082550
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
175 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
1.21 kg
Certifications
UL
CE
UL 508
CSA
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528

Caractéristiques du produit

Accessories
Individual coils
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
AC/DC
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
110 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
48 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
110 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
48 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
110 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
48 V
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.